I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0805 € - 0,1271 € | 28614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1062 € - 0,1686 € | 11468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0856 € - 0,1361 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1377 € - 0,2144 € | 3974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1211 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0912 € - 0,1671 € | 2895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0895 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1137 € - 0,1999 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
10006351 | 0,0764 € - 0,1361 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
|
0,1519 € - 0,3453 € | 5907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1369 € - 0,2457 € | Richiedi il lead time qui |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,3509 € - 0,6645 € | 1731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1599 € - 0,2959 € | 4308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2584 € - 0,5427 € | 4678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,3039 € - 0,6558 € | 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,8221 € - 1,7497 € | 7809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,3758 € - 0,824 € | 4338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1242 € - 0,208 € | 17417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,4076 € - 0,824 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4271 € - 0,8969 € | 32681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare