I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1437 € - 0,2312 € | 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4;1/2
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1906 € - 0,4265 € | 11825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,2003 € - 0,4265 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0764 € - 0,1262 € | 55395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1098 € - 0,1862 € | 6605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1173 € - 0,2219 € | 16065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1193 € - 0,2568 € | 14720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1155 € - 0,2428 € | 7831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1492 € - 0,3017 € | 8979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,7765 € - 1,7381 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
1,2353 € - 2,8059 € | 2635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,9285 € - 1,6365 € | 2092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,8497 € - 1,5756 € | 8862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,7227 € - 1,5177 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,6411 € - 1,4566 € | 4254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
10007419 | 1,4785 € - 2,4403 € | 23995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
|
0,496 € - 0,9749 € | 4860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
1,01 € - 1,6598 € | 1799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,6535 € - 1,4073 € | 11894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
1,3638 € - 2,2372 € | 6990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare