Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1412 € - 0,1978 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Rondella
|
Polietilene a bassa densità
|
Washer
|
||
| 0,0866 € - 0,1906 € | 5359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0705 € - 0,1469 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0954 € - 0,117 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0855 € - 0,1951 € | 3768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Selce
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0742 € - 0,1484 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0783 € - 0,1682 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0864 € - 0,121 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Selce
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,058 € - 0,1074 € | 39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
Cap
|
||
| 0,0916 € - 0,1282 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio argento
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 6315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Osprey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 2420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Panna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 1813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Teak
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0925 € - 0,1295 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 118500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio argento
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare