Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci Uniscrew sono progettati per garantire un aspetto uniforme. Sono collegati a una rondella tramite una cerniera che si ripiega ordinatamente quando viene inserita nel tappo. Facili da installare con un montaggio a pressione. Proteggono da danni, umidità e corrosione.
Materiale: PP Colore: Nero, Bianco Codice Serie: SR1807
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Tipo filetto | h1 | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1295 € - 0,2721 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1879 € | 65284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0945 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 10126486 | 0,0472 € - 0,0992 € | 125012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.327 in
8.3 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
| 0,0518 € - 0,0945 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare