Menu Ricerca

Carrelli flangiati - Portata standard

In produzione

Questi carrelli standard flangiati sono un tipo di cuscinetto lineare utilizzato per applicazioni di movimento lineare precise e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.

Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.

I carrelli saranno forniti separatamente dalle guide e montati su blocchi fittizi. Per montare il carrello sulle guide, allineare il blocco fittizio all'estremità della guida e farlo scorrere. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.
  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissarlo alla parte in movimento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016F

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Misura binario h2 h1 w1 l3 l2 l1 Acquista
247,927 € - 309,9088 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
287,00 € - 358,75 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
127,8995 € - 159,8795 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
51,9265 € - 64,9133 € Richiedi il lead time qui
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
143,3053 € - 179,129 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
99,6198 € - 124,5273 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
79,0685 € - 98,8305 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
91,102 € - 113,8775 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
79,089 € - 98,8613 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
68,47 € - 85,5875 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
97,457 € - 121,8213 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
47,8265 € - 59,7883 € Richiedi il lead time qui
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
85,4235 € - 106,7845 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
221,3488 € - 276,6885 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
63,4885 € - 79,3555 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
113,0473 € - 141,3065 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
57,031 € - 71,2888 € Richiedi il lead time qui
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
164,7175 € - 205,8918 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
61,8895 € - 77,367 € Richiedi il lead time qui
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
Carrello flangiato 55.0 193.0 70.0 Acciaio

20158811

Fascia di prezzo
309,9088 € - 247,927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Carrello flangiato 55.0 210.0 70.0 Acciaio

20158750

Fascia di prezzo
358,75 € - 287,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Carrello flangiato 45.0 129.0 60.0 Acciaio

20158729

Fascia di prezzo
159,8795 € - 127,8995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Carrello flangiato 15.0 66.1 24.0 Acciaio

20158767

Fascia di prezzo
64,9133 € - 51,9265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Carrello flangiato 45.0 145.0 60.0 Acciaio

20158804

Fascia di prezzo
179,129 € - 143,3053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Carrello flangiato 35.0 123.5 48.0 Acciaio

20158798

Fascia di prezzo
124,5273 € - 99,6198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Carrello flangiato 30.0 94.8 42.0 Acciaio

20158682

Fascia di prezzo
98,8305 € - 79,0685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Carrello flangiato 35.0 111.5 48.0 Acciaio

20158705

Fascia di prezzo
113,8775 € - 91,102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Carrello flangiato 25.0 108.6 36.0 Acciaio

20158675

Fascia di prezzo
98,8613 € - 79,089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Carrello flangiato 25.0 93.9 36.0 Acciaio

20158774

Fascia di prezzo
85,5875 € - 68,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Carrello flangiato 30.0 130.5 42.0 Acciaio

20158699

Fascia di prezzo
121,8213 € - 97,457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Carrello flangiato 15.0 58.6 24.0 Acciaio

20158637

Fascia di prezzo
59,7883 € - 47,8265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0
Carrello flangiato 30.0 105.0 42.0 Acciaio

20158781

Fascia di prezzo
106,7845 € - 85,4235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0
Carrello flangiato 55.0 155.0 70.0 Acciaio

20158743

Fascia di prezzo
276,6885 € - 221,3488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Carrello flangiato 25.0 79.2 36.0 Acciaio

20158668

Fascia di prezzo
79,3555 € - 63,4885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Carrello flangiato 35.0 153.5 48.0 Acciaio

20158712

Fascia di prezzo
141,3065 € - 113,0473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Carrello flangiato 20.0 70.1 30.0 Acciaio

20158644

Fascia di prezzo
71,2888 € - 57,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0
Carrello flangiato 45.0 174.0 60.0 Acciaio

20158736

Fascia di prezzo
205,8918 € - 164,7175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0
Carrello flangiato 20.0 82.9 30.0 Acciaio

20158651

Fascia di prezzo
77,367 € - 61,8895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0