Menu Ricerca

Carrelli guide lineari miniaturizzati

In produzione

Questi carrelli a guide lineari miniaturizzati sono una soluzione compatta e versatile per ottenere un movimento lineare preciso in applicazioni di piccole dimensioni. Sono perfetti per le applicazioni che richiedono un posizionamento accurato e un movimento del fluido in luoghi ristretti, grazie alle loro dimensioni ridotte, o per le applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione, essendo realizzati in acciaio inossidabile.

Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni. Queste guide si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti. Possono sostenere grandi pesi, sono resistenti alla corrosione e all'usura.

I carelli vengono forniti con una guida fittizia in plastica. Si montano mettendo la guida fittizia contro l'estremità della guida reale e facendoli scorrere da una all'altra. Sono in grado di resistere a temperature comprese tra -40 C e +80 C. Vengono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui dispositivi medici, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.

  • Si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
  • Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni.
  • Resistono a temperature comprese tra -40 C e +80 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012C, SRL1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l4 h1 l3 Per binario l2 l1 Stile piastra Acquista
41,082 € - 51,3525 € Richiedi il lead time qui
30.0
9.0
19.0
14.0
30.1
40.5
Versione ampia
39,9648 € - 49,9585 € Richiedi il lead time qui
30.0
12.0
12.0
18.0
27.9
39.1
Versione ampia
  • di 2
Carrello guide lineari miniaturizzato 14.0 40.5 25.0 Acciaio inossidabile

20158477

Fascia di prezzo
51,3525 € - 41,082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Versione ampia
  • Per binario
    14.0
  • l1
    40.5
  • l2
    30.1
  • l3
    19.0
Carrello guide lineari miniaturizzato 18.0 39.1 30.0 Acciaio inossidabile

20158378

Fascia di prezzo
49,9585 € - 39,9648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Versione ampia
  • Per binario
    18.0
  • l1
    39.1
  • l2
    27.9
  • l3
    12.0