Menu Ricerca

Porta guida lineare 77.0 M5x10 44.0 Alluminio

Questo carrello lineare chiuso in acciaio inossidabile viene utilizzato nei sistemi di movimentazione lineare in combinazione con alberi in acciaio inossidabile temprato. Tollera temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con una boccola lineare in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20262907

Codice articolo precedente:

20262907

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 39,6675 €
10 - 19 35,7008 €
20 - 49 33,7225 €
50 + 31,734 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,67 €

1 x 39,6675 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Lungo
Materiale alloggio sfera Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 232.0
Peso g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Materiale corpo Alluminio
Materiale cuscinetto Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci