Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol H6 | h1 | Materiale alloggio sfera | d3 | l1 | Stile piastra | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,99 € - 33,74 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
25,35 € - 31,69 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
67,10 € - 83,88 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
21,18 € - 26,47 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normale
|
M5x12
|
||
53,14 € - 66,43 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
73,67 € - 92,09 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
43,98 € - 54,97 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normale
|
M5x10
|
||
28,04 € - 35,05 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10
|
||
27,81 € - 34,76 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
||
15,54 € - 19,42 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Standard
|
M4x8
|
||
25,02 € - 31,27 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Normale
|
M8x18
|
||
87,70 € - 109,63 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Corto
|
M10x25
|
||
114,16 € - 142,70 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
32,38 € - 40,47 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Corto
|
M5x10
|
||
29,88 € - 37,35 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
101,32 € - 126,65 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
26,39 € - 32,99 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
59,14 € - 73,93 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Lungo
|
M6x12
|
||
51,58 € - 64,47 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normale
|
M5x12
|
||
32,90 € - 41,13 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare