Menu Ricerca

Carrelli lineari - Chiusi

In produzione

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol H6 h1 Materiale alloggio sfera d3 l1 Stile piastra d2 Acquista
25,6455 € - 32,0518 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normale
M8x18
20,7973 € - 25,994 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normale
M6x12
51,2705 € - 64,083 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Lungo
M5x12
23,7595 € - 29,7045 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normale
M6x12
37,3408 € - 46,6785 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Corto
M6x12
33,8455 € - 42,3018 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lungo
M8x18
28,495 € - 35,6188 € Richiedi il lead time qui
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Lungo
M10x25
64,0523 € - 80,0628 € Richiedi il lead time qui
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lungo
M8x18
21,6275 € - 27,0395 € Richiedi il lead time qui
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
20,5103 € - 25,6353 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lungo
M6x12
57,9535 € - 72,447 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Lungo
M6x12
44,1673 € - 55,2065 € Richiedi il lead time qui
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Lungo
M10x25
36,0288 € - 45,0385 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Corto
M5x12
69,1465 € - 86,4383 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Corto
M5x12
40,9283 € - 51,1578 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normale
M4x8
28,5053 € - 35,629 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
41,4203 € - 51,7728 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Corto
M5x10
15,9285 € - 19,9055 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Standard
M4x8
117,014 € - 146,2675 € Richiedi il lead time qui
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Corto
M8x18
33,1895 € - 41,4818 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Corto
M5x10
  • di 3
Porta guida lineare 67.0 M8x18 76.0 Alluminio

20263263

Fascia di prezzo
32,0518 € - 25,6455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 53.0 M6x12 54.0 Alluminio

20263270

Fascia di prezzo
25,994 € - 20,7973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 89.0 M5x12 50.0 Alluminio

20262877

Fascia di prezzo
64,083 € - 51,2705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 53.0 M6x12 54.0 Alluminio

20262754

Fascia di prezzo
29,7045 € - 23,7595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 28.3 M6x12 54.0 Alluminio

20262976

Fascia di prezzo
46,6785 € - 37,3408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 136.0 M8x18 76.0 Alluminio

20263041

Fascia di prezzo
42,3018 € - 33,8455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 180.0 M10x25 102.0 Alluminio

20263072

Fascia di prezzo
35,6188 € - 28,495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 154.0 M8x18 78.0 Alluminio

20263102

Fascia di prezzo
80,0628 € - 64,0523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 90.0 M10x25 102.0 Alluminio

20262860

Fascia di prezzo
27,0395 € - 21,6275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 106.0 M6x12 54.0 Alluminio

20262983

Fascia di prezzo
25,6353 € - 20,5103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 106.0 M6x12 54.0 Alluminio

20262969

Fascia di prezzo
72,447 € - 57,9535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 230.0 M10x25 122.0 Alluminio

20263119

Fascia di prezzo
55,2065 € - 44,1673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 22.3 M5x12 50.0 Alluminio

20262990

Fascia di prezzo
45,0385 € - 36,0288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 22.3 M5x12 50.0 Alluminio

20263140

Fascia di prezzo
86,4383 € - 69,1465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 30.0 M4x8 34.0 Alluminio

20263232

Fascia di prezzo
51,1578 € - 40,9283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 39.0 M5x10 44.0 Alluminio

20263287

Fascia di prezzo
35,629 € - 28,5053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 20.3 M5x10 44.0 Alluminio

20263027

Fascia di prezzo
51,7728 € - 41,4203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 30.0 M4x8 34.0 Alluminio

20263225

Fascia di prezzo
19,9055 € - 15,9285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 48.4 M8x18 78.0 Alluminio

20263171

Fascia di prezzo
146,2675 € - 117,014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 20.3 M5x10 44.0 Alluminio

20263126

Fascia di prezzo
41,4818 € - 33,1895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10