Menu Ricerca

Carrelli lineari - Chiusi

In produzione

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol H6 h1 Materiale alloggio sfera d3 l1 Stile piastra d2 Acquista
36,0288 € - 45,0385 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Corto
M5x12
103,853 € - 129,8163 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Corto
M4x8
18,0195 € - 22,5295 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
16,2565 € - 20,3155 € Richiedi il lead time qui
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
39,6265 € - 49,528 € Richiedi il lead time qui
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
24,5795 € - 30,7295 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lungo
M5x10
36,9923 € - 46,2378 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Corto
M5x12
57,9945 € - 72,488 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Corto
M8x18
48,79 € - 60,9875 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normale
M5x10
27,6648 € - 34,5835 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Lungo
M4x8
25,9838 € - 32,4823 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Lungo
M4x8
68,7775 € - 85,977 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Lungo
M8x18
54,4685 € - 68,0908 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Corto
M6x12
75,5118 € - 94,3923 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Corto
M4x8
21,7095 € - 27,1318 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normale
M5x12
32,2465 € - 40,303 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Lungo
M5x12
33,1895 € - 41,4818 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Corto
M5x10
89,8925 € - 112,3708 € Richiedi il lead time qui
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Corto
M10x25
23,7595 € - 29,7045 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normale
M6x12
33,7225 € - 42,1583 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Standard
M8x18
  • di 3
Porta guida lineare 22.3 M5x12 50.0 Alluminio

20262990

Fascia di prezzo
45,0385 € - 36,0288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 14.4 M4x8 34.0 Alluminio

20263034

Fascia di prezzo
129,8163 € - 103,853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 53.0 M6x12 54.0 Alluminio

20262778

Fascia di prezzo
22,5295 € - 18,0195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 76.0 M8x18 78.0 Alluminio

20262808

Fascia di prezzo
20,3155 € - 16,2565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 110.0 M10x25 122.0 Alluminio

20262921

Fascia di prezzo
49,528 € - 39,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 77.0 M5x10 44.0 Alluminio

20262952

Fascia di prezzo
30,7295 € - 24,5795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 22.3 M5x12 50.0 Alluminio

20263096

Fascia di prezzo
46,2378 € - 36,9923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 40.4 M8x18 76.0 Alluminio

20263157

Fascia di prezzo
72,488 € - 57,9945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 39.0 M5x10 44.0 Alluminio

20263218

Fascia di prezzo
60,9875 € - 48,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 58.0 M4x8 34.0 Alluminio

20262815

Fascia di prezzo
34,5835 € - 27,6648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 58.0 M4x8 34.0 Alluminio

20262914

Fascia di prezzo
32,4823 € - 25,9838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 136.0 M8x18 76.0 Alluminio

20262945

Fascia di prezzo
85,977 € - 68,7775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 28.3 M6x12 54.0 Alluminio

20263089

Fascia di prezzo
68,0908 € - 54,4685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 14.4 M4x8 34.0 Alluminio

20263133

Fascia di prezzo
94,3923 € - 75,5118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 44.0 M5x12 50.0 Alluminio

20263201

Fascia di prezzo
27,1318 € - 21,7095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 89.0 M5x12 50.0 Alluminio

20262884

Fascia di prezzo
40,303 € - 32,2465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 20.3 M5x10 44.0 Alluminio

20263126

Fascia di prezzo
41,4818 € - 33,1895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 72.3 M10x25 122.0 Alluminio

20263188

Fascia di prezzo
112,3708 € - 89,8925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 53.0 M6x12 54.0 Alluminio

20262754

Fascia di prezzo
29,7045 € - 23,7595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 67.0 M8x18 76.0 Alluminio

20262839

Fascia di prezzo
42,1583 € - 33,7225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18