Menu Ricerca

Porta guida lineare con flangia 16.0 42.0 M5 Alluminio

Questo carrello lineare flangiato aperto viene utilizzato nei sistemi di movimento lineare in combinazione con i supporti con guida ad asta. Tollera temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con una boccola lineare in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263362

Codice articolo precedente:

20263362

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 39,9545 €
10 - 19 35,957 €
20 - 49 33,9583 €
50 + 31,9595 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,95 €

1 x 39,9545 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Peso g 180.0
Materiale corpo Alluminio
Comprende Cuscinetto lineare installato in acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci