20263386
20263386
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 54,1098 € |
| 10 - 19 | 48,6978 € |
| 20 - 49 | 45,9918 € |
| 50 + | 43,2858 € |
| d1 tol H6 | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 65.0 |
| d2 | M8 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 36.0 |
| h3 ±005 | 64.0 |
| h4 | 12.0 |
| l2 ±02 | 50.0 |
| w1 | 82.0 |
| w2 ±02 | 65.0 |
| w3 | 41.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1568.0 |
| Static load C0 max. N | 2352.0 |
| Peso g | 600.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Comprende | Cuscinetto lineare installato in acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare