Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263393
20263393
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 60,6698 € |
| 10 - 19 | 54,6018 € |
| 20 - 49 | 51,5678 € |
| 50 + | 48,5338 € |
| d1 tol H6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 75.0 |
| d2 | M8 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 ±005 | 76.0 |
| h4 | 12.0 |
| l2 ±02 | 60.0 |
| w1 | 91.0 |
| w2 ±02 | 75.0 |
| w3 | 45.5 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1764.0 |
| Static load C0 max. N | 2940.0 |
| Peso g | 900.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Comprende | Cuscinetto lineare installato in acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare