Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263454
20263454
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| d1 tol H6 | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 51.0 |
| d2 | M6 |
| h1 | 31.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 ±005 | 53.0 |
| h4 | 10.0 |
| l2 ±02 | 37.0 |
| w1 | 68.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 34.0 |
| α | 60° |
| Dyn. load C max. N | 784.0 |
| Static load C0 max. N | 1176.0 |
| Peso g | 300.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Comprende | Cuscinetto lineare installato in acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare