20263416
20263416
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 52,44 € |
| 10 - 19 | 47,20 € |
| 20 - 49 | 44,57 € |
| 50 + | 41,95 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 45.0 |
| d2 | M5x12 |
| h1 | 33.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 46.0 |
| h4 | 9.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 ±02 | 32.0 |
| w3 | 22.5 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Peso g | 150.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare