Menu Ricerca

Carrelli quadrati

In produzione

Questi carrelli quadrati sono chiusi, con cuscinetti a sfera lineari autoallineanti, due guarnizioni integrate e un foro di lubrificazione. Consentono di ottenere un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni con carichi pesanti.

Sono dotati di quattro boccole a sfera lineari interne, che migliorano la stabilità e la capacità di carico. Distribuiscono il carico in modo uniforme su tutto il carrello, riducendo al minimo la deflessione e massimizzando la rigidità, riducendo il pericolo di vibrazioni e garantendo prestazioni affidabili anche nelle applicazioni ad alta velocità.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, sostituendo i fermi delle sfere, le piastre terminali e le guarnizioni, sono in grado di tollerare temperature fino a +120 C. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Ottenete un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni con carichi pesanti.
  • Sono dotati di quattro boccole a sfera lineari interne, che migliorano la stabilità e la capacità di carico.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1759, SRL1758

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Stile piastra Acquista
170,8675 € - 227,8268 € Richiedi il lead time qui
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Cuscinetti versione chiusa
145,8678 € - 194,4835 € Richiedi il lead time qui
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Cuscinetti versione aperta
204,754 € - 272,9985 € Richiedi il lead time qui
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Cuscinetti versione aperta
265,4545 € - 353,9428 € Richiedi il lead time qui
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Cuscinetti versione aperta
225,9305 € - 301,2373 € Richiedi il lead time qui
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Cuscinetti versione chiusa
466,3443 € - 621,7958 € Richiedi il lead time qui
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Cuscinetti versione aperta
94,0438 € - 125,3883 € Richiedi il lead time qui
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Cuscinetti versione aperta
430,8895 € - 574,5125 € Richiedi il lead time qui
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Cuscinetti versione chiusa
191,5315 € - 255,3685 € Richiedi il lead time qui
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Cuscinetti versione chiusa
87,9348 € - 117,2498 € Richiedi il lead time qui
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Cuscinetti versione chiusa
96,1143 € - 128,1558 € Richiedi il lead time qui
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Cuscinetti versione chiusa
130,1238 € - 173,4915 € Richiedi il lead time qui
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Cuscinetti versione aperta
Carrello quadrato 25.0 160.0 M10 Alluminio

20262679

Fascia di prezzo
227,8268 € - 170,8675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione chiusa
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Carrello quadrato 20.0 130.0 M8 Alluminio

20263539

Fascia di prezzo
194,4835 € - 145,8678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione aperta
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0
Carrello quadrato 25.0 160.0 M10 Alluminio

20263546

Fascia di prezzo
272,9985 € - 204,754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione aperta
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Carrello quadrato 30.0 180.0 M12 Alluminio

20263553

Fascia di prezzo
353,9428 € - 265,4545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione aperta
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Carrello quadrato 30.0 18.0 M12 Alluminio

20263409

Fascia di prezzo
301,2373 € - 225,9305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione chiusa
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Carrello quadrato 40.0 230.0 M16 Alluminio

20263560

Fascia di prezzo
621,7958 € - 466,3443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione aperta
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Carrello quadrato 12.0 85.0 M6 Alluminio

20263485

Fascia di prezzo
125,3883 € - 94,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione aperta
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Carrello quadrato 40.0 230.0 M16 Alluminio

20262662

Fascia di prezzo
574,5125 € - 430,8895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione chiusa
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Carrello quadrato 20.0 130.0 M8 Alluminio

20262655

Fascia di prezzo
255,3685 € - 191,5315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione chiusa
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Carrello quadrato 12.0 85.0 M6 Alluminio

20262648

Fascia di prezzo
117,2498 € - 87,9348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione chiusa
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0
Carrello quadrato 16.0 100.0 M6 Alluminio

20263515

Fascia di prezzo
128,1558 € - 96,1143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione chiusa
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Carrello quadrato 16.0 100.0 M6 Alluminio

20263522

Fascia di prezzo
173,4915 € - 130,1238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Cuscinetti versione aperta
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0