La catena portacavo - fissa/con apertura è utilizzata per proteggere i cavi in movimento. Protegge i fili e i cavi da abrasioni o graffi e previene l'usura e l'impigliamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Raggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3125 € - 18,125 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 16,3125 € - 18,125 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
| 16,875 € - 18,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 22,3414 € - 22,3414 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 19,9724 € - 19,9724 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 11,8125 € - 13,125 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 12,2343 € - 13,5937 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,7187 € - 19,6875 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 22,0142 € - 22,0142 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 17,7187 € - 19,6875 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 21,3336 € - 21,3336 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 23,1528 € - 23,1528 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 18,1663 € - 18,1663 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 17,1562 € - 19,0625 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 16,875 € - 18,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 13,2187 € - 14,6875 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,2968 € - 19,2187 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 29,9717 € - 29,9717 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare