Menu Ricerca

Catena portacavo - Staffa terminale

Disponibile

La catena portacavo - staffa terminale è utilizzata per proteggere i cavi in movimento. Protegge i fili e i cavi da abrasioni o graffi e previene l'usura e l'impigliamento.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6)
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Numero di fori di montaggio Altezza Acquista
8,5341 € - 11,9477 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
4
7.0 mm
10,7466 € - 15,0453 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
4
18.0 mm
6,5739 € - 10,226 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4
15.0 mm
6,5739 € - 10,226 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4
10.0 mm
6,5739 € - 10,226 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
8
15.0 mm
8,5341 € - 11,9477 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
4
15.0 mm
8,5341 € - 11,9477 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
8
10.0 mm
7,4285 € - 11,5554 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
4
7.0 mm
8,5341 € - 11,9477 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
8
15.0 mm
8,5341 € - 11,9477 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
4
10.0 mm
Staffa terminale catena portacavo;(H);(W)

10371398

Fascia di prezzo
11,9477 € - 8,5341 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    7.0 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371480

Fascia di prezzo
15,0453 € - 10,7466 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    18.0 mm
  • Larghezza
    37.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371459

Fascia di prezzo
10,226 € - 6,5739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    15.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371428

Fascia di prezzo
10,226 € - 6,5739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    10.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Staffa terminale catena portacavo 15.0 mm (H) (W)

10371466

Fascia di prezzo
10,226 € - 6,5739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    15.0 mm
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    8
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371442

Fascia di prezzo
11,9477 € - 8,5341 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    15.0 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371435

Fascia di prezzo
11,9477 € - 8,5341 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    10.0 mm
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    8
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371404

Fascia di prezzo
11,5554 € - 7,4285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    7.0 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371473

Fascia di prezzo
11,9477 € - 8,5341 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    15.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    8
Staffa terminale catena portacavo (H) (W)

10371411

Fascia di prezzo
11,9477 € - 8,5341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Altezza
    10.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4