Menu Ricerca

Cerniera a sfilare per montaggio a vite

Disponibile

Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Spessore totale Larghezza totale Acquista
20,3111 € - 42,6533 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
Nero
2.5 mm
45.9 mm
20,3111 € - 42,6533 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
Nero
2.5 mm
45.9 mm
20,3111 € - 42,6533 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
Argento
2.5 mm
45.9 mm
20,3111 € - 42,6533 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
Argento
2.5 mm
45.9 mm
Cerniera a sfilare 102.0 mm 45.9 mm Nero

10352519

Fascia di prezzo
42,6533 € - 20,3111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Spessore totale
    2.5 mm
  • Larghezza totale
    45.9 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a sfilare 102.0 mm 45.9 mm Nero

10352533

Fascia di prezzo
42,6533 € - 20,3111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Spessore totale
    2.5 mm
  • Larghezza totale
    45.9 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a sfilare 102.0 mm 45.9 mm Argento

10352502

Fascia di prezzo
42,6533 € - 20,3111 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Spessore totale
    2.5 mm
  • Larghezza totale
    45.9 mm
  • Colore
    Argento
Cerniera a sfilare 102.0 mm 45.9 mm Argento

10352526

Fascia di prezzo
42,6533 € - 20,3111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Spessore totale
    2.5 mm
  • Larghezza totale
    45.9 mm
  • Colore
    Argento