Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,9357 € - 489,2088 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 10300022 | 127,8938 € - 253,3785 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare