Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Coppia massima | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5259 € - 8,5958 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
Poliammide
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 8,4419 € - 13,484 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
Poliammide
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 7,9626 € - 14,3029 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
Poliammide
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 112,6701 € - 223,2012 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,8938 € - 31,277 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Trasparente
|
Alluminio
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 116,014 € - 229,8462 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 33,9088 € - 255,2943 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 148,1817 € - 293,5682 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,1514 € - 31,8179 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare