Menu Ricerca

Cerniere a frizione - forza regolabile

Disponibile

Le cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Forniscono resistenza al movimento libero, impediscono la chiusura improvvisa o inaspettata e riducono il rischio di danni o lesioni.

A differenza delle cerniere tradizionali, consentono un controllo preciso sulla forza necessaria per ruotare o mantenere un pannello, un coperchio o un display in posizione. Il valore di coppia può essere regolato ruotando la vite integrata. Questa funzionalità migliora le prestazioni nelle applicazioni che richiedono stabilità e posizionamento preciso, come apparecchiature mediche, armadi industriali ed elettronica di consumo. Materiale: Alluminio, , POM, Polimero acetale Colore: , Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore totale Larghezza totale Acquista
3,0309 € - 6,5194 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
13,1718 € - 25,6085 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
5,6797 € - 8,8351 € 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
3,0026 € - 6,4585 € 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
52,6022 € - 102,434 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
52,6022 € - 102,434 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
10272534 32,108 € - 61,4188 € 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
10299708 22,5054 € - 44,5844 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
57,3752 € - 111,7435 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
14,7953 € - 31,0701 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
4,7308 € - 7,3591 € 1482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
5,5236 € - 6,5292 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,5236 € - 6,5292 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
Richiedi il lead time qui
67.5 mm
55.0 mm
Cerniere a frizione 43.0 mm 36.5 mm Polimero acetale Bianco

10271254

Fascia di prezzo
6,5194 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
  • Larghezza totale
    36.5 mm
  • Tipo
    Registrazione vite dell'anta
  • Codice doganale
    3926909790
Cerniere a frizione 65.0 mm 56.0 mm Polimero acetale Nero

10274811

Fascia di prezzo
25,6085 € - 13,1718 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    56.0 mm
  • Tipo
    Grande
  • Codice doganale
    3926909790
Cerniere a frizione 63.5 mm 58.0 mm

10094785

Fascia di prezzo
8,8351 € - 5,6797 €

Livelli di giacenza
415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Larghezza totale
    58.0 mm
  • Materiale corpo
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Materiale vite
    Acciaio inossidabile 304
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
Cerniere a frizione 43.0 mm 36.5 mm Polimero acetale Nero

10271247

Fascia di prezzo
6,4585 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
  • Larghezza totale
    36.5 mm
  • Tipo
    Registrazione vite dell'anta
  • Codice doganale
    3926909790
Cerniere a frizione 65.0 mm 55.0 mm Alluminio Naturale

10273678

Fascia di prezzo
102,434 € - 52,6022 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Coppia massima
    5.00 Nm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    M6 Male
Cerniere a frizione 65.0 mm 55.0 mm Alluminio Naturale

10273661

Fascia di prezzo
102,434 € - 52,6022 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Coppia massima
    5.00 Nm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    M6 Female
Cerniere a frizione 65.0 mm 55.0 mm Alluminio Nero

10272534

Fascia di prezzo
61,4188 € - 32,108 €

Livelli di giacenza
702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Coppia massima
    5.00 Nm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    M6 Female
Cerniere a frizione 35.0 mm 30.0 mm Alluminio

10299708

Fascia di prezzo
44,5844 € - 22,5054 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    Screw
  • Tipologia foro di montaggio
    Rotondo
Cerniere a frizione 65.0 mm 55.0 mm Alluminio Nero

10273685

Fascia di prezzo
111,7435 € - 57,3752 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Coppia massima
    5.00 Nm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    M6 Male
Cerniere a frizione 35.0 mm 30.0 mm Alluminio Nero

10352878

Fascia di prezzo
31,0701 € - 14,7953 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Coppia massima
    1.00 Nm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Screw
  • Tipologia foro di montaggio
    Rotondo
Cerniere a frizione 45.0 mm 38.0 mm Nylon Nero

20065799

Fascia di prezzo
7,3591 € - 4,7308 €

Livelli di giacenza
1482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Coppia massima
    0.80 Nm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipologia foro di montaggio
    Rotondo
Cerniere a frizione 43.0 mm 36.5 mm POM Nero

10366899

Fascia di prezzo
6,5292 € - 5,5236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
  • Larghezza totale
    36.5 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    Screw
  • Tipologia foro di montaggio
    Rotondo
Cerniere a frizione 43.0 mm 36.5 mm POM Bianco

10366882

Fascia di prezzo
6,5292 € - 5,5236 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
  • Larghezza totale
    36.5 mm
  • Coppia regolabile
    Regolabile
  • Tipo fissaggio
    Screw
  • Tipologia foro di montaggio
    Rotondo
Cerniere a frizione 67.5 mm 55.0 mm Nero

20796686


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Coppia massima
    2.5 N
  • Lunghezza totale
    67.5 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Coppia regolabile
    2.5N
  • Tipo fissaggio
    Through Hole