Menu Ricerca

Cerniere a libro - a colla

Disponibile

Le cerniere a libro o piatte in plastica trasparente vengono utilizzate per fornire supporto leggero nelle applicazioni in cui non viene esercitata alcuna sollecitazione sui fori di fissaggio delle viti né sulla rotazione angolare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza totale Acquista
0,5509 € - 0,6104 € 8309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
64.0 mm
1,0424 € - 1,0424 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
42.0 mm
2,1811 € - 2,1811 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
41.0 mm
0,6585 € - 0,7336 € 4384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
38.0 mm
1,099 € - 1,099 € 6252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
41.0 mm
0,4829 € - 0,5367 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
33.0 mm
Cerniera trasparente 64.0 mm 30.0 mm PC

10388693

Fascia di prezzo
0,6104 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
8309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Classe del materiale
    Plastica
Cerniera trasparente 42.0 mm 200.0 mm PC

10388730

Fascia di prezzo
1,0424 € - 1,0424 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    42.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Classe del materiale
    Plastica
Cerniera trasparente 41.0 mm 100.0 mm PC

10388723

Fascia di prezzo
2,1811 € - 2,1811 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Classe del materiale
    Plastica
Cerniera trasparente 38.0 mm 45.0 mm PC

10388709

Fascia di prezzo
0,7336 € - 0,6585 €

Livelli di giacenza
4384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Classe del materiale
    Plastica
Cerniera trasparente 41.0 mm 65.0 mm PC

10388716

Fascia di prezzo
1,099 € - 1,099 €

Livelli di giacenza
6252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Classe del materiale
    Plastica
Cerniera trasparente 33.0 mm 25.0 mm PC

10388686

Fascia di prezzo
0,5367 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Larghezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Classe del materiale
    Plastica