10224953
274656059935
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 15,9318 € |
50 - 99 | 14,7021 € |
100 + | 13,4723 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 0.453 in |
---|---|
Spessore battente | 11.5 mm |
Lunghezza totale | 1.949 in |
Lunghezza totale | 49.5 mm |
Spessore totale | 16.5 mm |
Spessore totale | 0.65 in |
Larghezza totale | 48.0 mm |
Larghezza totale | 1.89 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Forma battente | Rettangolare |
Metodo di montaggio | Vite |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | POM |
Rimovibilità | Rimovibili |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare