Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8833 € - 27,055 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
45,804 € - 96,1884 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
4,7481 € - 9,9711 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
GF PA
|
Quadrato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,82 € - 26,9221 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Grezzo
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3107 € - 4,8526 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Zincato
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,9568 € - 8,3093 € | 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
GF PA
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,7696 € - 28,9163 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Grezzo
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,82 € - 26,9221 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Grezzo
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,9064 € - 10,3035 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Grezzo
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,0201 € - 8,4422 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Grezzo
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,185 € - 12,185 € | Richiedi il lead time qui |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,2353 € - 21,7339 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,6426 € - 13,1509 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,3355 € - 1,5319 € | 2910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Senza finitura
|
PA GF
|
Rettangolare
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
16,4846 € - 32,6444 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,7881 € - 17,4103 € | 257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,0937 € - 23,9592 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,5772 € - 13,0287 € | 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,0782 € - 17,9907 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,4562 € - 1,6801 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Senza finitura
|
PA GF
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare