Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4356 € - 5,4356 € | 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Senza finitura
|
PA GF
|
Rettangolare
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
9,3408 € - 18,513 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10203965 | 4,4907 € - 10,2721 € | 4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
6,7016 € - 14,0734 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1954 € - 10,9105 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Inclinato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,91 € - 2,9711 € | 2574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Cromato
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,614 € - 8,5409 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
A freccia
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
14,9729 € - 23,2911 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.969 in
50 mm
|
||
5,2783 € - 7,5831 € | 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1089 € - 6,3917 € | 1949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Zamak; acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,9968 € - 7,7729 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Zamak; acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1,6056 € - 2,4976 € | 1202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Zamak; acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,38 € - 2,1466 € | 3330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
GF PA
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,4825 € - 16,3062 € | 1719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.575 in
40 mm
|
||
8,8295 € - 12,3613 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,4028 € - 5,2932 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Cromato
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8,7051 € - 12,1872 € | 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
20123222 | 2,5695 € - 2,855 € | 7464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2,8691 € - 3,4538 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,4099 € - 13,1738 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Cromato
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare