Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4789 € - 13,2705 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
3,5916 € - 3,9906 € | 3402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio; acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,9557 € - 6,1533 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
Rettangolare
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
9,4099 € - 13,1738 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
1,38 € - 2,1466 € | 3330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
GF PA
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,9729 € - 23,2911 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.969 in
50 mm
|
||
4,6587 € - 5,1763 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio; acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,9968 € - 7,7729 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Zamak; acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1,6056 € - 2,4976 € | 1202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Zamak; acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2783 € - 7,5831 € | 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1089 € - 6,3917 € | 1949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Zamak; acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,4825 € - 16,3062 € | 1719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.575 in
40 mm
|
||
3,6989 € - 4,1099 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
A freccia
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
7,614 € - 8,5409 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
A freccia
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
1,91 € - 2,9711 € | 2574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Cromato
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,7379 € - 3,0421 € | 808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zincato
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,595 € - 5,1056 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,8691 € - 3,4538 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,9701 € - 4,6201 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Cromato
|
Lega di zinco
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
20063849 | 3,261 € - 5,049 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zincato
|
Acciaio; acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare