Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa selezione di cerniere presenta un design a libro che offre una grande area di contatto, per una maggiore stabilità e distribuzione del carico. A differenza delle cerniere tradizionali, viene utilizzato un sistema di fissaggio a vite e perno per garantire un'installazione facile e sicura su porte, pannelli e armadi.
La vite offre un fissaggio sicuro, mentre il perno aggiunge rinforzo, rendendole eccellenti per applicazioni che richiedono un uso frequente e affidabilità a lungo termine.
Comunemente utilizzate in porte per impieghi gravosi, contenitori per macchinari, pannelli di accesso e assemblaggi automobilistici.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Lega di zinco, Poliammide, Lega di zinco pressofuso, PA Colore: Acciaio, Argento, Nero, Cromato Codice Serie: SR4599, SR5506, SR5507
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5653 € - 3,9905 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,243 € - 14,336 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,4584 € - 9,0418 € | 2205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6451 € - 13,5032 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Senza finitura
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9736 € - 4,6256 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0987 € - 7,1382 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 9,6451 € - 13,5032 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Cromato
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9067 € - 2,966 € | 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinco
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinco
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 2,4625 € - 3,8305 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare