Menu Ricerca

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori Metodo di montaggio Aperto/chiuso Acquista
18,4546 € - 36,5538 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Open
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
0
Saldatura
Open
18,2564 € - 36,1672 € 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
60.0 mm
62,7714 € - 124,3545 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Open
36,2295 € - 71,7692 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Open
12,7752 € - 25,3111 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
75.0 mm
27,9378 € - 58,6693 € 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
10281352 10,0275 € - 19,8681 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
50.0 mm
24,1907 € - 47,9155 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
75.0 mm
36,2295 € - 71,7693 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Open
18,4547 € - 36,5538 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Aperto
28,0561 € - 58,9179 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
6,9298 € - 10,7797 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24,7237 € - 51,9198 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
Vite
14,7628 € - 31,002 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
30.0 mm
Vite
23,5232 € - 49,3988 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
Vite
23,5232 € - 49,3988 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
Vite
61,4524 € - 129,0501 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
100.0 mm
14,7628 € - 31,002 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
30.0 mm
Vite
24,6588 € - 51,7836 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
Vite
  • di 3
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299784

Fascia di prezzo
36,5538 € - 18,4546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a posizione fissa 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10630365


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Fascia di prezzo
36,1672 € - 18,2564 €

Livelli di giacenza
295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 240.0 mm Acciaio inossidabile

10299845

Fascia di prezzo
124,3545 € - 62,7714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299760

Fascia di prezzo
71,7692 € - 36,2295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Fascia di prezzo
25,3111 € - 12,7752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207932

Fascia di prezzo
58,6693 € - 27,9378 €

Livelli di giacenza
511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Aperto 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281352

Fascia di prezzo
19,8681 € - 10,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
Cerniera a molla Aperto 20.0 mm 75.0 mm Acciaio inossidabile 304

10281345

Fascia di prezzo
47,9155 € - 24,1907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299807

Fascia di prezzo
71,7693 € - 36,2295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299791

Fascia di prezzo
36,5538 € - 18,4547 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207925

Fascia di prezzo
58,9179 € - 28,0561 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniera a perno 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Fascia di prezzo
10,7797 € - 6,9298 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    110.0 mm
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10352946

Fascia di prezzo
51,9198 € - 24,7237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Anodizzato
Cerniere a molla 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10352915

Fascia di prezzo
31,002 € - 14,7628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Anodizzato
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10352892

Fascia di prezzo
49,3988 € - 23,5232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Anodizzato
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10352908

Fascia di prezzo
49,3988 € - 23,5232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniere a molla 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Alluminio

10352885

Fascia di prezzo
129,0501 € - 61,4524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    82.5 mm
  • Finitura
    Anodizzato
Cerniere a molla 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10352922

Fascia di prezzo
31,002 € - 14,7628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Anodizzato
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10352939

Fascia di prezzo
51,7836 € - 24,6588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Anodizzato