Menu Ricerca

Cerniera a saldare 120.0 mm 20.0 mm

Codice articolo Essentra :

10634981

Codice articolo precedente:

497544

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 1,5109 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

37,77 €

25 x 1,5109 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 16.0 mm
Lunghezza totale 120.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Diametro pin 10.0 mm
Materiale Acciaio; ottone
Materiale corpo Acciaio
Materiale pin Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci