Menu Ricerca

Cerniere a saldare - Semplici

Disponibile

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro totale Lunghezza totale Materiale Larghezza totale Acquista
17,6505 € - 37,0661 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile
12.0 mm
10340905 8,0305 € - 17,4292 € 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acciaio inossidabile
2,6768 € - 5,7998 € 4976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acciaio
2,8576 € - 15,7339 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alluminio
0,6979 € - 3,5096 € 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acciaio
1,6004 € - 4,3424 € 685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acciaio
1,9262 € - 5,2347 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio
1,8942 € - 10,2017 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acciaio
1,7137 € - 4,6696 € 1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acciaio
10341056 5,4103 € - 13,9791 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile
9,6451 € - 20,9686 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acciaio
7,9314 € - 14,336 € 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alluminio
6,855 € - 14,9011 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio
1,8128 € - 4,9075 € 1907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acciaio
20,9049 € - 45,3577 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio inossidabile
3,9515 € - 10,2017 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alluminio
8,0305 € - 17,4292 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acciaio
4,8155 € - 10,4694 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio
15,013 € - 32,5981 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acciaio inossidabile
1,7987 € - 4,6696 € 2969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio
  • di 2
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10352540

Fascia di prezzo
37,0661 € - 17,6505 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Acciaio inossidabile

10340905

Fascia di prezzo
17,4292 € - 8,0305 €

Livelli di giacenza
478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Acciaio

10340837

Fascia di prezzo
5,7998 € - 2,6768 €

Livelli di giacenza
4976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Alluminio

10340899

Fascia di prezzo
15,7339 € - 2,8576 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 40.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340813

Fascia di prezzo
3,5096 € - 0,6979 €

Livelli di giacenza
1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 50.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340936

Fascia di prezzo
4,3424 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio

10340998

Fascia di prezzo
5,2347 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Acciaio

10340868

Fascia di prezzo
10,2017 € - 1,8942 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 40.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340974

Fascia di prezzo
4,6696 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10341056

Fascia di prezzo
13,9791 € - 5,4103 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 180.0 mm 20.0 mm Acciaio

10340967

Fascia di prezzo
20,9686 € - 9,6451 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Alluminio

10341049

Fascia di prezzo
14,336 € - 7,9314 €

Livelli di giacenza
855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

10341018

Fascia di prezzo
14,9011 € - 6,855 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 50.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340981

Fascia di prezzo
4,9075 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
1907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile

10341063

Fascia di prezzo
45,3577 € - 20,9049 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Alluminio

10340882

Fascia di prezzo
10,2017 € - 3,9515 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 150.0 mm 20.0 mm Acciaio

10340851

Fascia di prezzo
17,4292 € - 8,0305 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

10340950

Fascia di prezzo
10,4694 € - 4,8155 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile

10340912

Fascia di prezzo
32,5981 € - 15,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio

10340820

Fascia di prezzo
4,6696 € - 1,7987 €

Livelli di giacenza
2969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302100090