Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7379 € - 13,9863 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Alluminio
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 5,8587 € - 12,7095 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 1,848 € - 9,9529 € | 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 12,7261 € - 26,1155 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 9,4099 € - 20,4572 € | 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 4,698 € - 10,2141 € | 318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 7,8346 € - 17,0041 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 3,8551 € - 9,9529 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Alluminio
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | ||
| 1,6719 € - 4,5557 € | 1406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 1,7686 € - 4,7878 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.52 in
 
13.2 mm
 | ||
| 1,7548 € - 4,5557 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | ||
| 10340844 | 4,09 € - 8,8502 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | |
| 10341056 | 5,2783 € - 13,6381 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Acciaio inossidabile 304
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | |
| 10,4462 € - 22,7205 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 20,395 € - 44,2514 € | 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Acciaio inossidabile 304
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 1,7686 € - 4,7878 € | 1907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 2,7878 € - 15,3501 € | Richiedi il lead time qui | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Alluminio
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 2,6115 € - 5,6583 € | 3821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 1,5614 € - 4,2365 € | 735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,6809 € - 3,424 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Acciaio
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare