La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|||
| 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|||
| 20080013 | 5,4507 € - 8,4789 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 2,9895 € - 4,6504 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20078447 | 13,7242 € - 19,2138 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 1,981 € - 3,0815 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2051 € - 7,2872 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,9895 € - 4,6504 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7158 € - 4,2246 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,2227 € - 3,4576 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,0242 € - 23,8339 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 5,1918 € - 8,0761 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,2253 € - 5,9154 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,3154 € - 3,6017 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,3154 € - 3,6017 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,3153 € - 3,6016 € | 2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 5,3535 € - 11,2424 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare