Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

Disponibile

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale chiusura Lunghezza totale battente Larghezza totale Acquista
20078454 2,8499 € - 4,4332 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
23.5 mm
20080037 8,2435 € - 12,8232 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
45.0 mm
28.0 mm
8,2435 € - 12,8232 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
45.0 mm
28.0 mm
2,9895 € - 4,6504 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
16.0 mm
5,2051 € - 7,2872 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
32.5 mm
1,981 € - 3,0815 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
18.0 mm
2,9895 € - 4,6504 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
16.0 mm
20078447 13,7242 € - 19,2138 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
23.5 mm
1,6117 € - 1,7907 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
16.0 mm
1,6117 € - 1,7907 € 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
16.0 mm
4,826 € - 6,7564 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
39.0 mm
5,3535 € - 11,2424 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
40.0 mm
15.0 mm
2,3154 € - 3,6017 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
65.0 mm
32.5 mm
20126520 7,2339 € - 10,1275 € 927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio
90.0 mm
28.0 mm
20080013 5,4507 € - 8,4789 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio
90.0 mm
28.0 mm
2,7158 € - 4,2246 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
65.0 mm
39.0 mm
5,1918 € - 8,0761 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
65.0 mm
32.5 mm
17,0242 € - 23,8339 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
39.0 mm
2,3153 € - 3,6016 € 2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
32.5 mm
2,3154 € - 3,6017 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
65.0 mm
39.0 mm
  • di 3
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078454

Fascia di prezzo
4,4332 € - 2,8499 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Acciaio inossidabile

20080037

Fascia di prezzo
12,8232 € - 8,2435 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    107.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Vite
Cerniera a scomparsa 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Acciaio inossidabile

20080020

Fascia di prezzo
12,8232 € - 8,2435 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    107.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Vite
Cerniera a scomparsa 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068783

Fascia di prezzo
4,6504 € - 2,9895 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    31.8 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera a scomparsa 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079383

Fascia di prezzo
7,2872 € - 5,2051 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a scomparsa 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Fascia di prezzo
3,0815 € - 1,981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068745

Fascia di prezzo
4,6504 € - 2,9895 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    31.8 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078447

Fascia di prezzo
19,2138 € - 13,7242 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068790

Fascia di prezzo
1,7907 € - 1,6117 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    31.8 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068752

Fascia di prezzo
1,7907 € - 1,6117 €

Livelli di giacenza
855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    31.8 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20074630

Fascia di prezzo
6,7564 € - 4,826 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Acciaio Cerniera a scomparsa 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Fascia di prezzo
11,2424 € - 5,3535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    16.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    80 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Argento
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acciaio

20125974

Fascia di prezzo
3,6017 € - 2,3154 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Acciaio

20126520

Fascia di prezzo
10,1275 € - 7,2339 €

Livelli di giacenza
927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Distanza scostamento
    24.5 mm
  • Lunghezza totale battente
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    107.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
Cerniera a scomparsa 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Acciaio

20080013

Fascia di prezzo
8,4789 € - 5,4507 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Distanza scostamento
    24.5 mm
  • Lunghezza totale battente
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    107.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acciaio

20125981

Fascia di prezzo
4,2246 € - 2,7158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    20.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acciaio inossidabile

20125943

Fascia di prezzo
8,0761 € - 5,1918 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Fascia di prezzo
23,8339 € - 17,0242 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079390

Fascia di prezzo
3,6016 € - 2,3153 €

Livelli di giacenza
2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acciaio

20125998

Fascia di prezzo
3,6017 € - 2,3154 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Naturale