Menu Ricerca

Cerniere ad angolo - A perno

Disponibile

Le cerniere ad angolo a sbalzo a 90 sono disponibili in diversi profili per adattarsi a svariate combinazioni per posizionare la porta al telaio.

Codice Serie: SR5504

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Materiale Larghezza totale Acquista
11,2881 € - 15,8033 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
47.0 mm
2
Acciaio inossidabile
45.0 mm
2,5055 € - 3,8975 € 781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
47.0 mm
Lega di zinco pressofuso
45.0 mm
2,7223 € - 4,2347 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
47.0 mm
Lega di zinco pressofuso
45.0 mm
13,7525 € - 19,2535 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
45.0 mm
Lega di zinco pressofuso
47.0 mm
10,4241 € - 14,5938 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
47.0 mm
Lega di zinco pressofuso
45.0 mm
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Acciaio inossidabile

20121723

Fascia di prezzo
15,8033 € - 11,2881 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Lega di zinco pressofuso

20061227

Fascia di prezzo
3,8975 € - 2,5055 €

Livelli di giacenza
781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    26.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Lega di zinco pressofuso

20061197

Fascia di prezzo
4,2347 € - 2,7223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a perno 45.0 mm 47.0 mm Lega di zinco pressofuso

20121730

Fascia di prezzo
19,2535 € - 13,7525 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    47.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Lega di zinco pressofuso

20061210

Fascia di prezzo
14,5938 € - 10,4241 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    24.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero