Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Codice Serie: SR5590
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Materiale | Tipo cerniera | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9822 € - 21,9822 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 31,342 € - 31,342 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Non forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 17,2225 € - 39,4686 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 158,2505 € - 332,3261 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alluminio
|
Non forato
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 44,4725 € - 49,4013 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,0609 € - 7,0609 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10389850 | 16,5058 € - 16,5058 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 23,6183 € - 23,6183 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,3438 € - 8,3438 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10389881 | 8,0266 € - 8,0266 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 23,6891 € - 23,6891 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,2004 € - 9,2004 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 9,4225 € - 9,4225 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 90,0508 € - 94,7813 € | Richiedi il lead time qui |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Non forato
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 23,9525 € - 26,6046 € | Richiedi il lead time qui |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 9,3075 € - 12,1666 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 6,9966 € - 16,0611 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,2244 € - 39,1462 € | Richiedi il lead time qui |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,7217 € - 39,7217 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Non forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare