Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
22,7305 € - 25,2438 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio
Forato
51.0 mm
8,3438 € - 8,3438 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
38.0 mm
10,764 € - 24,6865 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
50.0 mm
17,2225 € - 39,4686 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
25.0 mm
9,4225 € - 9,4225 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
38.0 mm
158,2505 € - 332,3261 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
1830.0 mm
Alluminio
Non forato
31.8 mm
49,1464 € - 112,6656 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
50.0 mm
7,2111 € - 7,2111 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
25.0 mm
23,9525 € - 26,6046 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
64.0 mm
23,1285 € - 53,0611 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
30.0 mm
23,1285 € - 25,7062 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
40.0 mm
99,9781 € - 217,1518 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1000.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
50.0 mm
168,5795 € - 354,0169 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
1830.0 mm
Alluminio
Non forato
44.5 mm
9,6128 € - 9,6128 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Forato
38.0 mm
101,2938 € - 106,6114 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Forato
51.0 mm
27,4625 € - 30,4934 € 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
60.0 mm
93,1373 € - 202,34 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
60.0 mm
214,839 € - 451,1619 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
915.0 mm
Alluminio
Non forato
63.5 mm
8,0588 € - 8,9795 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
30.0 mm
21,5281 € - 23,9216 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
30.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Forato 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Fascia di prezzo
25,2438 € - 22,7305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Fascia di prezzo
8,3438 € - 8,3438 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Fascia di prezzo
24,6865 € - 10,764 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Fascia di prezzo
39,4686 € - 17,2225 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Fascia di prezzo
9,4225 € - 9,4225 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Fascia di prezzo
332,3261 € - 158,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    1830.0 mm
  • Larghezza totale
    31.8 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7616991099
Cerniera continue Forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Fascia di prezzo
112,6656 € - 49,1464 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Fascia di prezzo
7,2111 € - 7,2111 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Non forato 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Fascia di prezzo
26,6046 € - 23,9525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Fascia di prezzo
53,0611 € - 23,1285 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Fascia di prezzo
25,7062 € - 23,1285 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Fascia di prezzo
217,1518 € - 99,9781 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Fascia di prezzo
354,0169 € - 168,5795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    1830.0 mm
  • Larghezza totale
    44.5 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7616999099
Cerniera continue Forato 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Fascia di prezzo
9,6128 € - 9,6128 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Forato 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Fascia di prezzo
106,6114 € - 101,2938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Fascia di prezzo
30,4934 € - 27,4625 €

Livelli di giacenza
139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Fascia di prezzo
202,34 € - 93,1373 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Fascia di prezzo
451,1619 € - 214,839 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    915.0 mm
  • Larghezza totale
    63.5 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7616999099
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Fascia di prezzo
8,9795 € - 8,0588 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Fascia di prezzo
23,9216 € - 21,5281 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7326909890