Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere continue in plastica sono disponibili con montaggio con rivetti, viti, chiodi o morsetti. Offrono una forte resistenza alle sostanze chimiche, olio, solventi e acqua di mare e una resistenza alla trazione di 180N/cm. Resistono ad un ampio intervallo di temperature e vengono fornite in rotoli 15.25 in 3 diverse opzioni di colore disponibili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315,2704 € - 389,2246 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.197 ft
15.3 m
|
Grigio
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 10273609 | 477,2032 € - 589,1759 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Grigio
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 477,2032 € - 589,1759 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 232,0407 € - 318,3113 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.197 ft
15.3 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 477,2032 € - 589,1759 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 255,2711 € - 350,1369 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Grigio
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 108,732 € - 108,732 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturale
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 229,7635 € - 315,1454 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 315,2704 € - 389,2246 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 315,2704 € - 389,2246 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare