Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a libro HVAC sono cerniere resistenti e a movimento libero, progettate specificamente per porte di grandi dimensioni e ad incasso. Offrono un'eccezionale resistenza alla corrosione e una durabilità a lungo termine, anche in ambienti ad alta umidità e temperature estreme.
Il loro design semplice ma efficace garantisce un funzionamento fluido, riducendo al minimo l'usura dei componenti collegati.
Utilizzate su pannelli di accesso, contenitori per condotti e porte per apparecchiature, consentono una facile apertura e chiusura, mantenendo al contempo l'integrità strutturale.
Materiale: , PA, Lega di zinco, Lega di zinco pressofuso Colore: , Argento cromato, Nero Codice Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8309 € - 21,7798 € | 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.094 in
78.6 mm
|
Senza finitura
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 12,3362 € - 17,2706 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,1181 € - 15,5654 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,3417 € - 20,7538 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2746 € - 17,5382 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Cromato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare