Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza fissaggio sportello | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9567 € - 14,217 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Argento
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 20062859 | 17,2119 € - 17,2119 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
| 19,3484 € - 30,0974 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 9,4262 € - 10,4735 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare