Menu Ricerca

Cerniere sfalsate a sfilare in metallo

Disponibile

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiale: Zamak, Acciaio, Acciaio inossidabile, Lega di zinco pressofuso, Lega di zinco Colore: Nero, Naturale, Grigio, , Cromato Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Orientamento montaggio Materiale Larghezza totale Acquista
4,8217 € - 7,5005 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Cromato
Sinistrorsa
Lega di zinco pressofuso
67.5 mm
7,2769 € - 7,2769 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
80.0 mm
1,8257 € - 2,0286 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio
80.0 mm
20075026 7,2769 € - 7,2769 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
80.0 mm
42,6554 € - 59,7176 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Cromato
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
50.0 mm
7,983 € - 8,87 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Nero
Destrorsa
Acciaio
75.0 mm
18,419 € - 25,7867 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Sinistrorsa
Acciaio
75.0 mm
5,8855 € - 9,1552 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
Nero
Destrorsa
Lega di zinco pressofuso
67.5 mm
7,983 € - 8,87 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Sinistrorsa
Acciaio
75.0 mm
  • di 2
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 85.0 mm 67.5 mm Lega di zinco pressofuso

20063689

Fascia di prezzo
7,5005 € - 4,8217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Finitura
    Cromato
  • Metodo di montaggio
    Perno
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

20075002

Fascia di prezzo
7,2769 € - 7,2769 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Screw In
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio

20075019

Fascia di prezzo
2,0286 € - 1,8257 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Metodo di montaggio
    Screw In
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

20075026

Fascia di prezzo
7,2769 € - 7,2769 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Screw In
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 60.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10100967

Fascia di prezzo
59,7176 € - 42,6554 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Dadi di fissaggio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio

20079628

Fascia di prezzo
8,87 € - 7,983 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Forma foro
    Foro aperto
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio

20079611

Fascia di prezzo
25,7867 € - 18,419 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Forma foro
    Foro aperto
Cerniera a sfilare Destrorsa 85.0 mm 67.5 mm Lega di zinco pressofuso

20063719

Fascia di prezzo
9,1552 € - 5,8855 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Finitura
    Rivestito
  • Metodo di montaggio
    Perno
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio

20079635

Fascia di prezzo
8,87 € - 7,983 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Forma foro
    Foro aperto