Menu Ricerca

Chiavi esagonali e Torx - Forma a S

Disponibile

Le chiavi esagonali sono note con molti nomi come brugola, chiave allen e chiave a L. Una chiave singola è un'asta esagonale a L, anche se alcuni set ripiegabili sono composti da varie aste diritte di più misure fissate a un'impugnatura, simile a un coltello multiuso. Le chiave esagonali sono usate per serrare e allentare i dadi con testa a brugola.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione chiave Acquista
0,2634 € - 0,4877 € 21510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,143 € - 0,3182 € 1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Brugola 5.0 mm Acciaio

10378595

Fascia di prezzo
0,4877 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
21510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    20.0 mm
  • Dimensione chiave
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Finitura
    Zincato
Brugola 4.0 mm Acciaio

10378588

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    20.0 mm
  • Dimensione chiave
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Finitura
    Zincato