Menu Ricerca

Chiavi per Serratura e chiusura

Disponibile

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Finitura Tipo chiave Acquista
4,09 € - 7,9797 € 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ghisa
Senza finitura
Chiave quadrata di 8,0 mm
16,8714 € - 37,5484 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA; acciaio
Senza finitura
Chiave master
10097014 0,9482 € - 0,9482 € Richiedi il lead time qui
Naturale
PA; ottone
Nichelato
Chiave Euro (5333)
0,1032 € - 0,2187 € 11278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acciaio
Senza finitura
Brugola
1,8559 € - 2,0184 € 468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
20064198 1,5714 € - 1,6933 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cromato
Lega di zinco
Cromato
Chiave - speciale, serie 361
1,6087 € - 2,5024 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acciaio inossidabile
Senza finitura
Chiave - speciale, serie 460
1,3744 € - 2,138 € 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,2384 € - 1,9264 € 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco
Cromato
Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm
1,5172 € - 2,2569 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cromato
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 7,0 mm
5,2998 € - 5,2998 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Argento
Lega di zinco
Cromato
Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
0,4718 € - 0,734 € 1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
0,587 € - 0,6522 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
0,6646 € - 0,7384 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,1205 € - 1,743 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
20067694 0,8388 € - 1,3048 € 1135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,5714 € - 1,6933 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave - speciale, serie 361
2,6729 € - 2,9699 € Richiedi il lead time qui
Argento
Lega di zinco
Cromato
Chiave ferroviaria quadrata
0,6565 € - 0,7295 € 609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
1,5337 € - 1,5752 € 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
  • di 2
Chiave per serratura e chiusura

10273654

Fascia di prezzo
7,9797 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave master PA; acciaio

10226766

Fascia di prezzo
37,5484 € - 16,8714 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Tipo chiave
    Chiave master
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura

10097014

Fascia di prezzo
0,9482 € - 0,9482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro; ottone
  • Tipo chiave
    Chiave Euro (5333)
  • Codice doganale
    8301300000
Brugola 3.0 mm Acciaio

10378571

Fascia di prezzo
0,2187 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
11278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo chiave
    Brugola
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067588

Fascia di prezzo
2,0184 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave - speciale, serie 361 Lega di zinco

20064198

Fascia di prezzo
1,6933 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 361
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave - speciale, serie 460 Acciaio inossidabile

20125868

Fascia di prezzo
2,5024 € - 1,6087 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 460
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco

20125837

Fascia di prezzo
2,138 € - 1,3744 €

Livelli di giacenza
204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm Lega di zinco

20125851

Fascia di prezzo
1,9264 € - 1,2384 €

Livelli di giacenza
181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave quadrata di 7,0 mm Lega di zinco

20125806

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 7,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm

20077471

Fascia di prezzo
5,2998 € - 5,2998 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

20053499

Fascia di prezzo
0,734 € - 0,4718 €

Livelli di giacenza
1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067564

Fascia di prezzo
0,6522 € - 0,587 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067601

Fascia di prezzo
0,7384 € - 0,6646 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco

20074142

Fascia di prezzo
1,743 € - 1,1205 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco

20067694

Fascia di prezzo
1,3048 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
1135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave - speciale, serie 361 Lega di zinco

20064181

Fascia di prezzo
1,6933 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 361
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura Chiave ferroviaria quadrata Lega di zinco

20077488

Fascia di prezzo
2,9699 € - 2,6729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria quadrata
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 6,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067571

Fascia di prezzo
0,7295 € - 0,6565 €

Livelli di giacenza
609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 6,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave triangolare di 7,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067595

Fascia di prezzo
1,5752 € - 1,5337 €

Livelli di giacenza
1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090