Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Codice Serie: SR5501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,587 € - 0,6522 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
1,5714 € - 1,6933 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave - speciale, serie 361
|
||
0,6646 € - 0,7384 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,1205 € - 1,743 € | 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
20064198 | 1,5714 € - 1,6933 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave - speciale, serie 361
|
|
0,7593 € - 0,8437 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Lega di zinco
|
Poliammide
|
Chiave esagonale di 4,0 mm
|
||
20074159 | 1,1313 € - 1,7598 € | 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
1,3405 € - 2,0852 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare