Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Diametro foro di montaggio | Larghezza totale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,697 € - 0,7748 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 0,7567 € - 0,8414 € | 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 4,3056 € - 8,2684 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 1,742 € - 3,6881 € | 501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare