Menu Ricerca

Chiusura a levetta con blocco

Disponibile

La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.

Codice Serie: SR5538 ,SR5548

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Acquista
20048341 10,491 € - 16,3193 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
8,8096 € - 13,7039 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
14,4337 € - 22,4525 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
16,2639 € - 25,2995 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
56,2504 € - 78,7505 € 268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
27,1907 € - 38,067 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
38,2202 € - 53,5083 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
13,9667 € - 19,5535 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
15,4557 € - 15,4557 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Chiusure a scatto Chiavi uguali 140.0 mm 110.0 mm PA

20048341

Fascia di prezzo
16,3193 € - 10,491 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale camma
    Ottone
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Chiavi uguali
  • Tipo di chiavistello
    Con elemento di blocco
Chiusure a scatto Chiavi uguali 86.0 mm 73.0 mm PA

20062811

Fascia di prezzo
13,7039 € - 8,8096 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale camma
    Acetale
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi uguali
Chiusure a scatto Chiavi diverse 140.0 mm 110.0 mm Acciaio

20048419

Fascia di prezzo
22,4525 € - 14,4337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale camma
    Ottone
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi diverse
Chiusure a scatto Chiavi uguali 140.0 mm 110.0 mm Acciaio

20048389

Fascia di prezzo
25,2995 € - 16,2639 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale camma
    Ottone
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi uguali
Chiusure a scatto Chiavi uguali 140.0 mm 110.0 mm Acciaio

20048396

Fascia di prezzo
78,7505 € - 56,2504 €

Livelli di giacenza
268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale camma
    Zamak
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi uguali
Chiusure a scatto Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Acciaio

20048433

Fascia di prezzo
38,067 € - 27,1907 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale camma
    Zamak
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi uguali
Chiusure a scatto Chiavi diverse 140.0 mm 110.0 mm PA

20048358

Fascia di prezzo
53,5083 € - 38,2202 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale camma
    Ottone
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Chiavi diverse
  • Tipo di chiavistello
    Con elemento di blocco
Chiusure a scatto Chiavi uguali 86.0 mm 73.0 mm PA

20062828

Fascia di prezzo
19,5535 € - 13,9667 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale camma
    Acetale
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo di chiavistello
    Chiavi uguali
Chiusure a scatto Keyed Alike 140.0 mm 110.0 mm Acciaio

20048402

Fascia di prezzo
15,4557 € - 15,4557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale camma
    Ottone
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi uguali