Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Lunghezza totale | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
|||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
|||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
| 33,7914 € - 52,5644 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
||
| 5,8921 € - 9,1656 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare
|
||
| 12,8787 € - 23,5651 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
| 27,8325 € - 43,295 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
| 42,2392 € - 65,7055 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Nessuna chiave
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio spacco
|
||
| 4,1512 € - 6,4575 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Nessuna chiave
|
||
| 4,7137 € - 7,3325 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave con scanalatura
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare