Menu Ricerca

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
135 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Compressione massima Orientamento montaggio Altezza alloggiamento Materiale camma Tipo chiave Acquista
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
4,0077 € - 4,4531 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,7137 € - 5,2375 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,0077 € - 4,4531 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
9,2532 € - 9,2532 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
9,2532 € - 9,2532 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • di 7
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076450

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076931

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076894

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076429

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076849

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076764

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076900

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076559

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076726

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076801

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076610

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076641

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076177

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076962

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076481

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Fascia di prezzo
4,4531 € - 4,0077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Fascia di prezzo
5,2375 € - 4,7137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Fascia di prezzo
4,4531 € - 4,0077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Fascia di prezzo
9,2532 € - 9,2532 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Fascia di prezzo
9,2532 € - 9,2532 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm