Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Codice Serie: SR5518
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Materiale | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6392 € - 10,4298 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,7394 € - 10,5596 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
6,0833 € - 9,4575 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,6392 € - 10,4298 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,0833 € - 9,4576 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,9487 € - 10,8092 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
6,9487 € - 10,8092 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
4,4453 € - 6,9149 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
7,0404 € - 9,8566 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
6,329 € - 8,8606 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
6,2245 € - 9,6365 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,0833 € - 9,4575 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,0833 € - 9,4576 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,218 € - 8,7052 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
4,4641 € - 6,9441 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
6,6392 € - 10,4298 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiave Euro (5333)
|
||
6,5849 € - 10,3592 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lega di zinco
|
Chiavi diverse
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare