Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5529
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Lunghezza camma | Materiale maniglia | Finitura | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9812 € - 3,0818 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.299 in
33.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 1,9812 € - 3,0818 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 3,8317 € - 7,2026 € | 671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 7,998 € - 11,1973 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|
||
| 7,998 € - 11,1973 € | 2474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|
||
| 7,998 € - 11,1973 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 7,998 € - 11,1973 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola
|
1.496 in
38.0 mm
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 7,998 € - 11,1973 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
||
| 9,2362 € - 12,9306 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7856 € - 4,3331 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,998 € - 11,1973 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm